Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flat suction pad (round) for careful gripping of paper, plastic film, etc.
Size | 20 |
Suction cup material | Fluorocaotchuc FPM |
Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
Począwszy od tego dnia, nie można już zamówić produktu.
Pozycja alternatywna (patrz zdjęcie):
SFF 20 EPDM-45 SC040
Atrybut | Wartość |
---|---|
d | 4,50 mm |
Dk | 11 mm |
Dmax(S) | 22 mm |
Ds | 20 mm |
H | 10,40 mm |
H2 | 7,10 mm |
Z (Stroke) | 1,50 mm |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 8,50 N |
Volume | 0,60 cm³ |
Size | 20 |
Nipple family | N 016 |
Number of folds | 0 |
Suction cup material | Fluorocaotchuc FPM |
Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
Weight | 1,50 g |
Product family | SGP |
Informacje dotyczące zamawiania: SGP 20 FPM-65 N016