Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Element przyłączeniowy (nypel)
Atrybut | Wartość |
---|---|
dn | 8,90 mm |
D2 | 15 mm |
G1 | G1/4"-F |
L | 18 mm |
L2 | 15,10 mm |
LG1 | 14,80 mm |
SW1 | 22 mm |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Connection geometry | 065 |
Material | Aluminum |
Shape | Self Locking |
Weight | 19,30 g |
Informacje dotyczące zamawiania: SC-A 065 G1/4-IG L