• Przyssawki mieszkowe okrągłe z 2,5-krotnym zagięciem do przenoszenia delikatnych elementów dzięki kompensacji wysokości i efektowi tłumienia
  • Zastosowanie w procesach wymagających bardzo wytrzymałych i odpornych silikonowych przyssawek
  • Obróbka detali o wysoce ściernych powierzchniach, takich jak opakowania, cylindryczne pojemniki szklane (np. ampułki lub fiolki), itp.
  • Zastosowanie w procesach o wymaganiach dotyczących zgodności z żywnością i temperaturach do +180 °C
Najważniejsze cechy produktu
  • Odporna na ścieranie, przystosowana do kontaktu z żywnością przyssawka wykonana z silikonu SI-HD do materiałów o wysokiej odporności na ścieranie; odporność na temperaturę od -30 °C do +180 °C
  • Warga uszczelniająca bardzo dobrze dostosowuje się do zakrzywionych powierzchni lub nierówności
  • Duża sztywność plisy górnej zapewnia stabilność pod wpływem sił poziomych i dużych przyspieszeń
Przyssawki mieszkowe FSG SI-HD (2,5 fałdy)
  • Bardzo wytrzymałe i odporne przyssawki FG (2) wykonane ze specjalnego materiału SI-HD
  • Przyłącze ssące podłączane przez złączkę przyłączeniową (SA-NIP)
  • Przyssawki i sutki (1) mogą być elastycznie łączone w ramach jednej rodziny produktów (3)
  • średnica: 7 do 25 mm
  • Materiał: SI-HD
  • Materiał przeznaczony do kontaktu z żywnością

Filtr przez