Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pierścień uszczelniający do przyssawki SPU
Size | 125 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Atrybut | Wartość |
---|---|
d2 | 85 mm |
Ds | 125 mm |
Dmax(S) | 132 mm |
H | 24,50 mm |
Z (Stroke) | 7,50 mm |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Size | 125 |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Weight | 81,50 g |
Product family | DR-SPU |
Informacje dotyczące zamawiania: DR-SPU 125 NBR-55