Przyssawki do przenoszenia materiałów kompozytowych

Te płyty ssące nadają się szczególnie do obróbki materiałów elastycznych, takich jak prepreg lub inne rodzaje półproduktów wykonanych z kompozytów włóknistych. Powierzchnie ssące wyposażone są w równomiernie rozmieszczone otwory dla zapewnienia płaskiego rozkładu podciśnienia. Regulowany pierścień uszczelniający zapewnia dobre uszczelnienie i zwiększoną absorpcję sił poprzecznych.

Suction Plates SPL POM-NBR
Suction Plates SPL POM-NBR
  • Diameter: 40 to 115 mm
  • Material sealing ring: NBR
  • Body made of aluminum
×
Suction Plates SPL POM-NBR
Round suction plate with adaptable sealing ring for handling flexible materials such as prepreg or semi-finished products of fiber composite material.