Przyssawki do zastosowań wysokotemperaturowych

Aby móc obsługiwać elementy obrabiane w zakresie wysokich temperatur, firma Schmalz opracowała przyssawki, które zostały zaprojektowane właśnie do tych zadań. Płyty ssące są odporne na temperatury do 600 °C i mogą być stosowane do obróbki w procesie hartowania szkła float oraz w procesie formowania na gorąco metalu.

Przyssawki płaskie SAF HT2
Przyssawki płaskie SAF HT2
  • średnica: 30 do 60 mm
  • Materiał: HT2
  • Sutek połączeniowy wulkanizowany na
×
Przyssawki płaskie SAF HT2
Okrągłe, płaskie przyssawki o małej objętości wewnętrznej i bardzo dużej sile trzymania do stosowania w obszarach o wysokiej temperaturze.
Flat Suction Cups SAOF HT2 (Oval)
Flat Suction Cups SAOF HT2 (Oval)
  • Dimensions: 60 x 23 to 100 x 50 mm
  • Material: HT2
  • Connection nipple vulcanized to elastomer part
×
Flat Suction Cups SAOF HT2 (Oval)
Oval suction cup with low inner volume for elongated sheet metal in high temperature areas; very high holding forces.
Bellows Suction Cups SAB HT2 (1.5 Folds)
Bellows Suction Cups SAB HT2 (1.5 Folds)
  • Diameter: 22 to 80 mm
  • Material: HT2
  • Connection nipple vulcanized to elastomer part
×
Bellows Suction Cups SAB HT2 (1.5 Folds)
Round suction cup with 1.5 folds for extremely curved and thin-walled sheet metal in high temperature areas; very high holding forces and high suction cup stroke.
Bellows Suction Cups SAOB HT2 (Oval, 1.5 Folds)
Bellows Suction Cups SAOB HT2 (Oval, 1.5 Folds)
  • Dimensions: 60 x 30 and 80 x 40 mm
  • Material: HT2
  • Connection nipple vulcanized to elastomer part
×
Bellows Suction Cups SAOB HT2 (Oval, 1.5 Folds)
Oval suction cup with 1.5 folds for elongated, curved sheet metal in high temperature areas; very high holding forces and high suction cup stroke.
Suction Plates for High-Temperature SPL-HT FPM-F
Suction Plates for High-Temperature SPL-HT FPM-F
  • Diameter: 90 to 190 mm
  • Material: FPM with felt coating
  • Withstands temperatures up to 400 °C
×
Suction Plates for High-Temperature SPL-HT FPM-F
Suction plate with felt coating for temperature resistance and no marks on the workpiece.
Suction Plates for High-Temperature SPL-HT
Suction Plates for High-Temperature SPL-HT
  • Diameter: 35 to 140 mm
  • Material: Special woven silicate
  • Withstands temperatures up to 600 °C
×
Suction Plates for High-Temperature SPL-HT
Suction plate with replaceable seal and stainless steel main body for high temperature resistance.