Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Króciec przyłączeniowy przyssawki
Thread G1 | G1/4"-F |
Fitting length | 15 mm |
Material | Aluminum |
External diameter D | 18 mm |
Spanner size SW2 | 6 mm |
Atrybut | Wartość |
---|---|
dn | 6 mm |
D | 18 mm |
D2 | 14 mm |
G1 | G1/4"-F |
L | 15 mm |
L1 | 37,50 mm |
L2 | 19,50 mm |
L3 | 3 mm |
LG1 | 13 mm |
SW1 | 22 mm |
SW2 | 6 mm |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nipple family | N 015 |
Material | Aluminum |
Weight | 21,30 g |
Informacje dotyczące zamawiania: SA-NIP N015 G1/4-IG DN600