SPI 9 PEEK

Część nr.: 10.01.06.03280

Insert disc for preventing film from being dawn in.

Size9
MaterialPolyetheretherketon
SPI 9 PEEK
Atrybut Wartość
Ds 7,40 mm
H 3,50 mm
Atrybut Wartość
Use FG-9
Material Polyetheretherketon
Weight 0,10 g
Product family SPI-PEEK


Note: Suction capacity of min. 2 l/min is recommended. An experiment has to be carried out with the original workpiece and suction cups to define the required suction power for the application. Frictional force is reduced during vertical applications.
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

Dokumenty

Język

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

Dokumenty

Język

Informacje dotyczące zamawiania: SPI 9 PEEK

Suction cup insert SPI PEEK is delivered with the desired diameter.