Przyssawka mieszkowa (okrągła)
Atrybut | Wartość |
---|---|
d | 8 mm |
d2 | 24,60 mm |
D1 | 52 mm |
Dk | 18 mm |
Dmax(S) | 55 mm |
Ds | 52,50 mm |
H | 48,70 mm |
H2 | 13 mm |
Z (Stroke) | 25 mm |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 28,52 N |
Pull-off force | 96 N |
Volume | 37,59 cm³ |
Curve radius (min) (convex) | 75 mm |
Size | 52 |
Nipple family | N 018 |
Number of folds | 2,50 |
Suction cup material | Silicone SI |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Weight | 22,90 g |
Product family | FG |
Informacje dotyczące zamawiania: FG 52 SI-55 N018