• Okrągła przyssawka mieszkowa z 1,5 fałdami do przenoszenia delikatnych przedmiotów (optymalny efekt tłumienia przez fałdy)
  • Obsługa nierównych elementów, takich jak rury (optymalne dopasowanie do powierzchni wklęsłych i wypukłych poprzez składanie)
Najważniejsze cechy produktu
  • Szeroki zakres średnic i materiałów dla najróżniejszych detali
  • Miękka, stożkowa warga uszczelniająca optymalnie dopasowuje się do zakrzywionych lub nierównych powierzchni
  • Skuteczne tłumienie detali podczas odkładania przez 1,5 fałdy i powierzchnie podparcia na spodzie (średnica > 25 mm)
  • Duża sztywność plisy górnej zapewnia stabilność pod wpływem sił poziomych i dużych przyspieszeń
Przyssawki mieszkowe FSGA (1,5 fałdy)
  • Solidna i wytrzymała przyssawka FSGA (3) z pojedynczą wargą uszczelniającą, składająca się z przyssawki FGA (2) z 1,5 fałdami i złączką (1)
  • Wszystkie sutki podłączone
  • Od średnicy 25 mm z powierzchniami podparcia na spodzie
  • Przyssawki i brodawki sutkowe można elastycznie łączyć w ramach rodziny brodawek sutkowych
  • Średnica: 4 do 78 mm
  • Materiał: HT1, NBR, NBR-ESD, NK, SI, SI-AS, SI-MD, SI-HD
  • Styczka połączeniowa wtykana
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

Dokumenty

Język

Filtr przez