Przyssawka mieszkowa (okrągła)
Atrybut | Wartość |
---|---|
d | 4,50 mm |
d2 | 8,40 mm |
D1 | 17 mm |
Dk | 10 mm |
Dmax(S) | 18,50 mm |
Ds | 15,60 mm |
H | 19,20 mm |
H2 | 3,80 mm |
H3 | 9,40 mm |
Z (Stroke) | 7 mm |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Number of folds | 1,50 |
Suction force (-600mbar) | 2,30 N |
Size | 16 |
Suction cup material | Natural Rubber NK |
Weight | 1,20 g |
Curve radius (min) (convex) | 7 mm |
Product family | FGA |
Informacje dotyczące zamawiania: FGA 16 NK-45 N016