Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Suction-pad connection nipple
Atrybut | Wartość |
---|---|
D | 10 mm |
dn | 3,50 mm |
D2 | 6,50 mm |
G1 | G1/4"-M |
L | 5 mm |
L1 | 21,50 mm |
L2 | 7 mm |
L3 | 1,50 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 17 mm |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nipple family | N 007 |
Material | Aluminum |
Weight | 6,50 g |
Informacje dotyczące zamawiania: SA-NIP N007 G1/4-AG DN350