• Ball valve for manual connection and disconnection of vacuum and compressed air circuits
  • Activation and venting of individual suction cups
  • For use in vacuum spiders and handling devices
  • May be installed in any orientation
Najważniejsze cechy produktu
  • Leakage-free valves for vacuum and compressed air applications
  • Wide range of nominal sizes allows optimum adaptation to the nominal flow
  • Stable, wear-free brass design
  • Ventilation for quick release of parts possible
  • Ball valve made of brass (housing and ball)
  • Teflon gaskets
  • Aluminum handle
  • 3/2-way valve
  • Nominal diameter: 6 to 25 mm
  • Nominal flow: 5 to 55 m³/h
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

Dokumenty

Język

Filtr przez