• Ball valve for manual connection and disconnection of vacuum and compressed air circuits
  • For use in vacuum spiders and handling devices
  • May be installed in any orientation
Najważniejsze cechy produktu
  • Absolutely airtight valves for vacuum and compressed air
  • Wide range of nominal sizes allows optimum adaptation to the nominal flow
  • Stable, wear-free brass design
  • Ball valve made of brass (housing and ball)
  • Teflon gaskets
  • 2/2-way valve
  • Nominal diameter: 8 to 50 mm
  • Nominal flow: 10 to 310 m³/h
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

Dokumenty

Język

Filtr przez