Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Zawór dławiący przepływu
Atrybut | Wartość |
---|---|
G1 | G1/4"-M |
dn | 1,50 mm |
L | 5 mm |
LG1 | 9 mm |
SW1 | 17 mm |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Evacuation rate for pu = -0,3 bar | 1,32 m³/h |
Evacuation rate for pu = -0,3 bar | 22 l/min |
Evacuation rate for pu = -0,6 bar | 1,40 m³/h |
Evacuation rate for pu = -0,6 bar | 23,40 l/min |
Weight | 7,70 g |
Product family | SW |
Informacje dotyczące zamawiania: SW 150 G1/4-AG
Flow resistor SW is delivered as a ready-to-connect product.