Najczęściej zadawane pytania dotyczące IO-Link


Co to jest IO-Link?

IO-Link jest standardem komunikacji punkt-punkt dla technologii automatyzacji. IO-Link umożliwia zintegrowaną komunikację na wszystkich poziomach, od czujników i elementów wykonawczych poprzez nadrzędne sterowniki (PLC) i poza nimi aż do poziomu sterowania. Za pomocą tego interfejsu inteligentne urządzenie polowe może przesyłać dane o swoim stanie, zużyciu energii i procesie. Jednocześnie parametry sterownika mogą być modyfikowane, a następnie przekazywane do produktu.

W jaki sposób inteligentne urządzenie polowe jest zintegrowane z systemem poprzez IO-Link?

Inteligentne urządzenie polowe jest zarówno zasilane, jak i zintegrowane z systemem poprzez połączenie IO-Link. Urządzenie podłączane jest do tzw. IO-Link-Master za pomocą kabla IO-Link i stamtąd podłączane jest do sterownika. Dzięki temu znacznie zmniejszają się koszty okablowania w systemie. Parametryzacja urządzeń jest zapisywana w nadrzędnym systemie automatyki. W przypadku wymiany urządzenia polowego, poprzednie parametry mogą być szybko przesłane do niego przez IO-Link.

IO-Link Master i urządzenie polowe są połączone nieekranowanym, trójżyłowym kablem o długości maksymalnie 20 metrów.

Co to jest mistrz IO-Link?

System może składać się z wielu urządzeń IO-Link. Każde urządzenie jest podłączone do urządzenia nadrzędnego IO-Link. Urządzenie nadrzędne (master) dostarcza interfejs do nadrzędnego kontrolera i steruje komunikacją pomiędzy podłączonymi urządzeniami IO-Link.

Gdzie są przechowywane dane?

Dane mogą być przechowywane w chmurach zewnętrznych lub wewnętrznych firmy.

Które produkty są kompatybilne z IO-Link?

Poniższe produkty są wyposażone w interfejs IO-Link:

Jaka jest różnica między IO-Link a Ethernetem?

IO-Link i Ethernet przemysłowy umożliwiają zintegrowaną komunikację na wszystkich poziomach, od czujników i elementów wykonawczych poprzez nadrzędne sterowniki (PLC) i poza nimi aż do poziomu sterowania.

IO-Link jest standardem komunikacji punkt-punkt, natomiast Ethernet oparty jest na systemie magistrali. Dzięki Ethernetowi, wielu uczestników może komunikować się bezpośrednio ze sobą. W przeciwieństwie do IO-Link, Ethernet nie potrzebuje do tego celu dodatkowego IO-Link-Master.

Co to jest IODD?

IODD to skrót od IO Device Description. Zawiera dane identyfikacyjne, procesowe i urządzenia dla czujników i elementów wykonawczych wyposażonych w interfejs IO-Link. IODD składa się z pliku głównego i różnych plików graficznych.

Gdzie mogę znaleźć IODD?

IODD dla każdego inteligentnego urządzenia Schmalz można znaleźć w sklepie internetowym. Najpierw należy wywołać dany artykuł poprzez jego numer części lub oznaczenie. Na karcie "Dokumentacja" obok instrukcji obsługi znajduje się IODD.