Warstwowy podciśnieniowy systemy chwytakowy SPZ

Wydajny paletyzator stosowany w magazynach i logistyce wewnętrznej

W połączeniu z wydajnymi robotami i suwnicami paletyzującymi, warstwowe podciśnieniowe systemy chwytakowe firmy Schmalz zwiększają tempo wykonywania zautomatyzowanych procesów przenoszenia produktów w różnych gałęziach przemysłu. Opracowywane na indywidualne zamówienie systemy gwarantują optymalną integrację z wykonywanymi w Twoim zakładzie procesami i zapewniają szybki zwrot poniesionych kosztów inwestycyjnych.

Aplikacja

Paletyzacja i depaletyzacja warstwowa szerokiej gamy towarów
Zastosowanie w domach towarowych i intralogistyce
Obsługa warstw szczelinowych, warstw mieszanych, warstw pośrednich, palet, opakowań kartonowych i foliowych
Załadunek i rozładunek częściowo załadowanych palet dzięki połączeniu technologii próżniowej z mechanicznym wspomaganiem chwytania
Bezpieczna i wolna od uszkodzeń obsługa warstw o różnych rozmiarach i wzorach bez konieczności przezbrajania przy zmianie produktów
Większa wydajność dzięki przyspieszeniu procesu
Innowacyjna koncepcja uchwytu z mechanicznym wspomaganiem i globalnym podciśnieniem zapewniającym dodatkową siłę trzymania
Projektowanie systemów eksperckich zgodnie z indywidualnymi wymaganiami
Możliwość stosowania w strefach głębokiego mrożenia do -30°C (opcja)

(1) Przyłącze kołnierzowe STARR Rigid do podłączania konwencjonalnych robotów i suwnic

(2) Przyłącze kołnierzowe FLEX Spring do podłączania konwencjonalnych robotów i suwnic

(3) Różne moduły chwytakowe

(A) Z przenoszeniem warstw pośrednich

(B) Z próżnią przestrzenną

(C) Z detektorem warstw

(D) Z mocowaniem mechanicznym

(4) Moduł ssący z pianką do prawie wszystkich elementów roboczych, opcjonalnie z funkcją tworzenia stref

(5) Moduł ssący z przyssawkami do nierównych elementów roboczych, opcjonalnie z funkcją tworzenia stref

(6) Moduł ssący z kurtyną do trudnych elementów roboczych, z próżnią przestrzenną

Każdy warstwowy podciśnieniowy system chwytakowy można dostosować do indywidualnych potrzeb klienta. W związku z tym poniższe dane mogą się różnić zależnie od zastosowania i należy je traktować jako wartości referencyjne. Aby zagwarantować pełną funkcjonalność, należy zawsze wykonać testy praktyczne z użyciem oryginalnych elementów roboczych. Testy takie można wykonać w naszym centrum testowym.

 

Rodzaj Technologia chwytania Wymiary chwytaka*
[mm]
Waga chwytaka [kg] Maks. waga warstwy [kg] Wymiary palety** [mm] Zakres temperatury pracy [°C]
  Powierzchnia działania podciśnienia Dodatkowe mocowanie mechaniczne Próżnia przestrzenna
SPZ     ok. 1.250x850x275 ok. 90 250 Euro 
(1.200x800)
Przemysł
(1.200x1.000)
USA
(1.015x1.215)
+5 do +40 (na żądanie do -30)
SPZ-M   ok. 2.100x1.800x1.000 ok. 390 250
SPZ-M-C      ***✓ approx. 2.100x1.800x1.000 ok. 390 250

*Wymiary chwytaka mogą się różnić zależnie od wymiarów palety
**Wymiary chwytaka mogą się różnić zależnie od wymiarów palety
***Na życzenie w SPZ-M-C można zrezygnować z powierzchni ssawnej. W takim wypadku przenoszenie elementów roboczych odbywa się za pomocą mocowania mechanicznego i próżni przestrzennej

System SPZ z powierzchnią ssącą

  • Pianka uszczelniająca do pracy z jednorodnymi i samoistnie stabilnymi warstwami produktów, np. słoików i puszek
  • Przyssawki do przenoszenia elastycznych elementów roboczych

System SPZ-M z dodatkowym mocowaniem mechanicznym

  • Dodatkowa stabilizacja warstw niestabilnych i porowatych produktów, np. kartonów i tacek do napojów

System SPZ-M-C z próżnią przestrzenną

  • Maksymalna siła chwytania warstw produktów niemożliwych do pochwycenia od góry (np. warstw mieszanych lub warstw niepełnych)

SPZ-S z modułem blokującym

  • System modułowy do blokowania chwytaków wielkopowierzchniowych (FMP, FMP-S, FXP, FXP-S)
  • Przenoszenie warstw kartonów do paletyzowania i depaletyzowania
  • Przenoszenie produktów rzędami oraz pobieranie i odkładanie kartonów

System SPZ dla opakowań szklanych

  • Paletyzowanie i depaletyzowanie słoików i puszek

System SPZ dla opakowań

  • Paletyzowanie i depaletyzowanie kartonów, tacek do napojów, itd.

System SPZ dla logistyki

  • Przenoszenie warstw produktów w magazynach i logistyce wewnętrznej

System SPZ dla nestingu

  • Pobieranie ze stosu dociętych na odpowiedni wymiar płyt drewnopochodnych lub arkuszy blach w jednym procesie
Automatyka próżniowa w akcji
Zobacz nasze systemy automatyzacji w rzeczywistych procesach.