Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są technicznie wymagane, inne pomagają w ulepszaniu naszej strony internetowej dla Ciebie.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Zidentyfikuj odpowiednie komponenty dla swojej aplikacji w zaledwie kilku krokach.
Nowoczesne procesy produkcyjne stawiają coraz większe wymagania próżniowym głowicom ssącym. Zwłaszcza podczas zadań związanych z obsługą w branży opakowań, przenoszenie różnych materiałów opakowaniowych - takich jak pudełka kartonowe o różnych rozmiarach i gramaturach, opakowania blistrowe lub folie - wymaga specjalnych wymagań.
Dzięki nowemu zestawowi testów „przyssawki dla przemysłu opakowaniowego” otrzymujesz odpowiednie narzędzie, aby skrócić czas poszukiwania właściwej przyssawki próżniowej i generatora do kilku minut. Uzyskaj dostęp do wszystkich komponentów niezbędnych do testu ssania:
Rodzaj | Numer części |
---|---|
Opakowanie zestawu testowego | 30.02.03.00226 |
Do tej pory na maszynach pakujących stosowano specjalnie wyprodukowany chwytak dla każdego formatu. Teraz, dzięki modułom systemowym firmy Schmalz, chwytaki próżniowe mogą być konfigurowane elastycznie: użytkownik może montować chwytaki z różnych kołnierzy, elementów łączących i przyssawek, a następnie w razie potrzeby można je szybko modyfikować. Za pomocą zestawu startowego VEE można natychmiast skonfigurować chwytaki próżniowe dla najszybszych możliwych procesów pakowania.
Więcej informacji o chwytajach modułowych VEE
Zawartość zestawu startowego VEE:
Rodzaj | Numer części |
---|---|
Zestaw startowy VEE | 10.01.36.00030 |
Oczywiście w przypadku innych branż przygotujemy również zestawy testowe specjalnie dla Ciebie wyposażone, abyś mógł przetestować nasze produkty we wszystkich obszarach.
Z chęcią osobiście wesprzemy cię w twojej fabryce. Wspólnie określamy odpowiednie komponenty dla twojej aplikacji.
Nasz program obejmuje również zestawy szkoleniowe Schmalz, których możesz użyć do samodzielnego szkolenia swoich pracowników w zakresie technologii próżniowej. Można je znaleźć pod nagłówkiem „materiały szkoleniowe“.
Kalkulator próżniowy firmy Schmalz pozwala szybko i łatwo konwertować rozmiary systemów oraz wykonywać obliczenia dotyczące projektowania systemów próżniowych. Darmowy program jest dostępny do pobrania z naszej strony internetowej.