Indywidualne rozwiązania dla wielu zadań

Lekkie roboty nie mają prawie żadnych ograniczeń, gdy są używane w montażu, logistyce i pakowaniu. Przenoszą, transportują, przenoszą i paletyzują towary i przedmioty. Mają także duży potencjał w zakresie kontroli jakości lub załadunku i rozładunku maszyn - ponieważ obszary te często nie są jeszcze zbyt zautomatyzowane. 

Schmalz jest liderem na rynku automatyki próżniowej i jest aktywny we wszystkich branżach produkcyjnych i przetwórczych. 

Klientami Schmalz są małe i średnie firmy, a także duże firmy przemysłowe, grupy i międzynarodowe korporacje.

Doświadczenie pokazuje, że proces chwytania w technologii próżniowej ma wiele zalet. Tylko wtedy, gdy obrabiane przedmioty są zbyt okrągłe, porowate lub przepuszczalne dla powietrza, nie można ich uchwycić i przenieść za pomocą odkurzacza. Poniższe przykłady pokazują niewielki wybór zastosowań, które są szczególnie odpowiednie dla cobotów z chwytakami próżniowymi.

Przegląd standardowych zastosowań chwytaków próżniowych

Pakowanie i paletyzacja

1. Chwytak próżniowy bezpiecznie i delikatnie porusza nawet miękkie i wrażliwe materiały oraz nieregularne kształty.

2. Po zapisaniu ilości produktu i odpowiedniej pozycji docelowej części są systematycznie umieszczane, aż pudełko się zapełni.

3. W pełni zapakowane części są starannie układane na paletach we wcześniej określonych miejscach.


Wybierz i umieść

Przy tej obsłudze obrabiany przedmiot jest pobierany z określonego miejsca i ponownie umieszczany w innym, również określonym miejscu.

Coboty mogą wykonywać takie zadania przez całą dobę, z bardzo wysoką precyzją i powtarzalnością. Jeśli zadania zostaną powtórzone, odpowiednie programowanie cobota można zapisać i wywołać ponownie w dowolnym momencie.

Najwyższą dyscypliną jest tak zwane „chwytanie do pudełka”, zwane także „zbieraniem bin”. Kobot używa systemu kamery do identyfikacji komponentu i niezależnie usuwa go z pudełka.


Zgromadzenie

Przy tej obsłudze obrabiany przedmiot jest pobierany z określonego miejsca i ponownie umieszczany w innym, również określonym miejscu.

2. Poszczególne elementy są chwytane i montowane jeden po drugim. Po zapisaniu etapy pracy można powtarzać dowolną liczbę razy.

3. Bez separacji przestrzennej chwytaki próżniowe podejmują monotonne zadania. Ludzie monitorują, kontrolują i nadzorują procesy.


Załadunek i rozładunek maszyny

Poprzez monotonne ładowanie i rozładowywanie maszyn, coboty mogą optymalnie utrzymywać specjalistów w firmie wolnych. Co więcej: ponieważ koboty są zawsze gotowe do użycia i mogą pracować w dzień iw nocy, czasy przestoju maszyn również ulegają skróceniu. Po zakończeniu obróbki cobot natychmiast rozładowuje maszynę i ładuje ją ponownie.

Koboty nie potrzebują do tego dużo miejsca, ręczna obsługa maszyn pozostaje możliwa. Dzięki chwytakom próżniowym coboty są wyjątkowo elastyczne i mogą być stosowane w maszynach z różnymi przedmiotami.


Kontrola jakości i analiza laboratoryjna

Chwytak próżniowy obsługuje części z niewielkim wrażeniem i pozycjonuje je dokładnie w celu analizy lub przetestowania procesów w określonym miejscu.

 Części są sprawdzane lub obrabiane. Po zakończeniu procesu cobot jest informowany.

Podczas procesów testowania kobot otrzymuje sygnał, czy badana część musi zostać przekazana do dalszego przetwarzania, czy też posortowana.