Pneumatyczny generator podciśnienia RECB MATCH

  • Obsługa porowatych i elastycznych elementów roboczych, takich jak wypełnione kartony w procesach paletyzacji
  • Zastosowanie w procesach logistycznych (pick & pack) przy obsłudze opakowań, worków lub opakowań kartonowych
  • Zastosowanie w całkowicie zautomatyzowanych procesach o niskim czasie cyklu i ewakuacji
  • Zastosowanie w procesach wzajemnie powiązanych dzięki inteligentnej technologii dwustrefowej
  • Bezpośrednie wytwarzanie podciśnienia Końcówka ramienia dla chwytaków o małej i dużej powierzchni

Odpowiedni chwytak dla RECB PXT MATCH

Firma Schmalz oferuje modułowy system chwytaków PXT kompatybilny z pneumatycznymi generatorami podciśnienia RECB PXT MATCH. Specjalnie dopasowany chwytak do wielu zastosowań można łatwo zmontować z szerokiej gamy standardowych komponentów.

Najważniejsze cechy produktu
  • Pneumatyczny generator podciśnienia z szybkowymiennym zespołem zapewniającym dużą różnorodność zastosowań i elastyczność konstrukcji chwytaka
  • Wysoka wydajność zasysania bezpośrednio przy chwytaku zwiększa niezawodność procesu i skraca czas cyklu
  • Energooszczędne wytwarzanie podciśnienia dzięki technologii eko-dysz i automatycznemu oszczędzaniu powietrza pozwala obniżyć koszty eksploatacji nawet o 60%
  • Możliwość prostej i oszczędzającej czas konfiguracji dwóch oddzielnych obiegów próżniowych
  • Przekazanie do eksploatacji wspomagane oprogramowaniem zapewnia szybkie i nieskomplikowane użytkowanie
Pneumatyczny generator podciśnienia RECB MATCH
  • Przyłącze pasujące do wszystkich modułów szybkiej wymiany RMQC platformy MATCH (1)
  • Intuicyjny wyświetlacz LED i interfejs NFC (2) do wygodnego przesyłania danych przez smartfon
  • Zintegrowana technologia eko-dysz (3) z łatwo dostępną technologią dysz i zaworów
  • Możliwość zastosowania dwóch oddzielnych obwodów podciśnienia przez połączenie dwóch modułów wyrzutników (4)
  • Predefiniowane zespoły z różnymi chwytakami (5) lub uniwersalną płytą łączącą
  • Pasuje do modułu szybkiej wymiany RMQC MATCH
  • Obsługa elementów o masie do 25 kg
  • Zawiera generator podciśnienia i różne chwytaki
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

Dokumenty

Wybierz język

Filtr przez