MATCH – środowisko EoAT

Do wszystkich robotów i chwytaków – jeden inteligentny system.

MATCH to nazwa nowej wielofunkcyjnej platformy EoAT do rozwiązań z branży robotyki, stworzonej przez dwóch specjalistów od systemów przenoszenia – Schmalz i Grupa Zimmer. Platforma MATCH, wyposażona w szereg funkcji i uniwersalnych interfejsów komunikacyjnych, jest kompatybilna ze wszystkimi lekkimi robotami i cobotami oraz konwencjonalnymi robotami 6-osiowymi dostępnymi na rynku.

Wspólna platforma MATCH firmy Schmalz i Grupy Zimmer łączy najlepsze rozwiązania dwóch liderów w produkcji chwytaków. Rezultatem jest unikalne rozwiązanie: system modułowy umożliwiający klientom elastyczną implementację wszechstronnych wymagań i zastosowań w robotyce. Oprócz skumulowanej wiedzy eksperckiej oba przedsiębiorstwa oferują światową sieć sprzedaży z serwisem i wsparciem technicznym.


Główne zalety

 

Standaryzowana łączność i komunikacja

Nadaje się do wszystkich powszechnie stosowanych lekkich robotów - idealny system do cobotów i konwencjonalnych robotów 6-osiowych.

Łatwe instalowanie

Połączenie mechaniczne za pomocą szybkozłączy i parametryzacja za pośrednictwem asystenta konfiguracji.

Wszechstronne i innowacyjne zastosowanie

Do wszystkich robotów, chwytaków i manipulatorów. Wysoka elastyczność dzięki szerokiej gamie funkcji.

Pełne sterowanie procesowe

Gromadzenie, ewaluacja i wizualizacja danych w chmurze.

Zastosowania

Roboty mobilne, współpracujące (coboty) czy też w pełni zautomatyzowane zastosowania: Jeden elastyczny system otwiera użytkownikom wręcz nieograniczony zakres zastosowań, od produkcji i montażu aż po logistykę magazynową i wysyłkę. Typowe zadania obejmują pobieranie i odkładanie towaru, załadunek i rozładunek maszyny, komisjonowanie i pakowanie.

Do przenoszenia ładunków dostępne są różne chwytaki mechaniczne i podciśnieniowe. System można szybko i łatwo dostosować do zmieniających się wymagań.


1000 obrabianych elementów, 100 zastosowań, 10 wyzwań

Obejrzyj wideo poświęcone naszej głównej prezentacji w cyfrowej edycji targów HANNOVER MESSE 2021.

Dowiedz się, jak Schmalz i Grupa Zimmer radzą sobie z aktualnymi wyzwaniami w robotyce. Nowe środowisko EoAT MATCH oferuje automatyczną wymianę narzędzi, innowacyjne interfejsy i wiele więcej możliwości.


Portfolio MATCH otwiera szereg możliwości zastosowań we wszystkich branżach przemysłowych. Niezależnie od wybranego systemu modułowego: MATCH to zawsze optymalne rozwiązanie. Płynną interakcję między robotem a chwytakiem zapewnia koncepcja inteligentnych połączeń.

Instalacja systemu MATCH jest bardzo łatwa. System można wygodnie zamontować i skonfigurować na kołnierzu robota w zaledwie kilku krokach. Wyposażenie wspólnego systemu w inteligentny moduł komunikacyjny i przydatne usługi cyfrowe ułatwia intuicyjną parametryzację od sterowania (tryb Ekspert, asystent konfiguracji, monitorowanie urządzenia i aplikacja Comfort) aż po połączenie z chmurą za pomocą aplikacji Schmalz Connect Suite.

Kompaktowy moduł szybkowymienny pozwala na szybką i łatwą wymianę komponentów na dwa sposoby. Oprócz automatycznej wymiany na stanowisku przechowywania lub w tak zwanej stacji chwytaków możliwa jest też wymiana manualna w ciągu zaledwie kilku sekund. Ergonomiczny system zatrzaskowy – zintegrowany z wymienianym manipulatorem – umożliwia manualną wymianę jedną ręką, co chroni moduł wymienny przed spadkiem.

Instalacja elektryczna

System szybkowymienny może być podłączany/odłączany pod napięciem podczas eksploatacji (hot plug). Zintegrowany układ pinów transmituje obciążenie i prąd sygnałowy.

Układ pneumatyczny / podciśnienie

Cztery wewnętrzne i dwa boczne kanały zasilania zaopatrują podłączony system chwytakowy w sprężone powietrze lub podciśnienie. Duże wymiary umożliwiają eksploatację wydajnych generatorów podciśnienia, na przykład do przenoszenia zasysanych opakowań kartonowych.

Układ mechaniczny

Wysokie standardy produkcji zapewniają długi cykl życia (> 100 000 cyklów). Mechanizm antyobrotowy gwarantuje jednoznacznie zdefiniowane położenie luźnej części względem części zamocowanej na stałe oraz zdefiniowany kierunek ustawienia manipulatora na stanowisku odkładania.

  • Nośność do 25 kg
  • Integracja zasilania mediami (przepływ cieczy i zasilanie elektryczne)
  • Długi cykl życia >100 000 cyklów wymiennych (hot plug)
  • Kompaktowa konstrukcja
  • Konstrukcja kompatybilna z cobotami zgodnie z normą ISO TS 15066

Portfolio MATCH


Produkty oferowane przez naszych partnerów