Generatory podciśnienia

Zasadniczo dostępne są elektryczne i pneumatyczne generatory podciśnienia. Elektryczne generatory podciśnienia nie wymagają dodatkowych rurek i nadają się do elementów o wadze do 10 kg. Pneumatyczne generatory podciśnienia są szczególnie wydajne i mogą obsługiwać cięższe i porowate przedmioty.

Wszystkie prezentowane tutaj generatory podciśnienia posiadają zintegrowany znacznik NFC. Oznacza to, że można również parametryzować i ustawiać urządzenia za pomocą smartfona. Mają Państwo również dostęp do instrukcji obsługi, akcesoriów i części zamiennych, jak również ważnych danych procesowych.

Elektryczne generatory podciśnienia

Głównym elementem oferty firmy Schmalz w zakresie lekkiej robotyki są elektryczne generatory podciśnienia - inteligentne pompy podciśnieniowe, które są niezależne od sprężonego powietrza i posiadają zintegrowany interfejs do łączenia chwytaków i robotów. Nadają się one do ciasnych i tylko nieznacznie porowatych elementów roboczych. Ponieważ podciśnienie jest generowane bez sprężonego powietrza i bez związanych z nim przewodów, lekki robot pozostaje mobilny i elastyczny.

Pneumatyczne generatory podciśnienia

Pneumatyczne generatory podciśnienia, tzw. eżektory, sterowane są za pomocą przewodu sprężonego powietrza. Posiadają one większą wydajność ssania niż elektryczna pompa próżniowa i dlatego mogą obsługiwać porowate elementy robocze. Ejektory są szczególnie małe, kompaktowe i mocne.

Do innych zastosowań firma Schmalz oferuje szeroką gamę pneumatycznych generatorów podciśnienia.