Zestaw konstrukcyjny chwytaków PXT

Zastosowania

  • Elastyczny system do automatyki różnych procesów przenoszenia przy użyciu lekkich robotów.
  • Budowa modułowa umożliwia szybkie dostosowanie do nowych obrabianych elementów i wymagań
  • Stosowanie w ograniczonych warunkach przestrzennych dzięki niskim konturom zakłócającym i wewnętrznemu przewodowi podciśnienia (opcjonalnie)
  • Wyjmowanie części z narzędzi i maszyn

Zapytanie o produkty

Wymiary do maks.

800 x 600 mm

Nośność do

25 kg

Modułowy system chwytakowy PXT optymalizuje montaż uniwersalnych systemów chwytakowych do robotyki lekkich konstrukcji. Jedynie kilka ustandaryzowanych komponentów umożliwia realizację rozwiązań dla różnych procesów manewrowych. Wewnętrzna prowadnica podciśnieniowa gwarantuje najwyższą elastyczność i praktyczność stosowania. Montaż i przezbrajanie odbywa się łatwo i szybko przy użyciu jedynie kilku narzędzi.

Elastyczna adaptacja

  • System modułowy - możliwość dowolnej adaptacji i rozbudowy
  • Kołnierze pasujące do konwencjonalnych lekkich robotów
  • Łatwa integracja wszystkich komponentów Schmalz przy użyciu pasujących złączy

Łatwa obsługa

  • Kilka standardowych komponentów zapewnia szeroki wachlarz zastosowań
  • Niski kontur zakłócający dzięki integrowanemu przewodowi podciśnienia
  • Łatwy i szybki montaż przy użyciu jedynie kilku narzędzi

Łatwa rozbudowa

  • Wielokrotne użycie dzięki komponentom wysokiej jakości
  • Szybkie dostosowanie do zmieniających się wymagań
  1. Kołnierz wielofunkcyjny ze złączkami do sześciu typów robotów
  2. Profil standardowy
  3. Profil z rowkiem na wpusty pasowane
  4. Złączka do wewnętrznej prowadnicy podciśnieniowej i skrętka wtykowa
  5. Uniwersalny uchwyt do mocowania węży i kabli opaskami kablowymi
  6. Wielofunkcyjny blok łączeniowy do podłączania różnych komponentów śrubami M6
  7. Przewodzący ciecz łącznik krzyżowy
  8. Zwykły łącznik krzyżowy, wysokość kompatybilna z łącznikiem krzyżowym przewodzącym ciecz
  9. Pokrywy uszczelniające do wytwarzania podciśnienia w profilach standardowych
  10. Element łączący do wewnętrznej prowadnicy podciśnieniowej z obrotowym przyłączem ssawki G1/4
  11. Przesuwane przyłącze ssawki, wysokość kompatybilna z przyłączami bez popychacza sprężynowego
  12. Element łączący do wewnętrznej prowadnicy podciśnieniowej z ssawką G1/4
  13. Przyłącze ssawki z popychaczem sprężynowym i bez

Stosowanie do obróbki półfabrykatów lub w logistyce

Obróbka profili, rur i kratownic

Stosowanie w procesach montażowych

Manewrowanie elementami o dowolnym kształcie dzięki możliwości trójwymiarowego montażu chwytaka

Jednoczesne manewrowanie kilkoma obrabianymi elementami, na przykład do cięcia materiałów

Stosowanie do załadunku i rozładunku maszyn


Elementy modułowe


Konfiguracja i zamawianie

Oferujemy trzy opcje zamawiania:

  1. Zamawiasz skonfigurowany chwytak zmontowany z pojedynczych komponentów.
  2. Zamawiasz skonfigurowany chwytak i sam montujesz części składowe.
  3. Zamawiasz pojedyncze komponenty wg własnych potrzeb.