Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Przyłącza ssawkowe (sztywne)
Thread G1 | G1/4"-F |
Shape | int. vacuum feedthrough |
Length L | 42 mm |
Suction cup connection | G1/4"-F |
Atrybut | Wartość |
---|---|
B | 22,40 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 20 mm |
H2 | 29,50 mm |
L | 42 mm |
Informacje dotyczące zamawiania: SAUG-ANB G1/4-IG 42