• Chwytak podciśnieniowy gotowy do podłączenia do automatycznego procesu "chwytania w pudełku
  • Wyjmowanie z pojemników z chaotycznym lub wstępnie posortowanym wzorem pakowania
  • Obsługa elementów o dowolnych kształtach dzięki elastycznej przyssawce, która doskonale dopasowuje się do konturu elementu roboczego
  • Dzięki niewielkiemu ciężarowi własnemu idealnie nadaje się do stacjonarnych zadań manipulacyjnych z robotami współpracującymi
Najważniejsze cechy produktu
  • Kompaktowy, wydajny i łatwy w czyszczeniu dzięki zintegrowanemu systemowi wytwarzania próżni
  • Optymalne uszczelnienie i siła trzymania nawet przy chwytaniu w narożnikach i na krawędziach dzięki specjalnym przyssawkom do wybierania pojemników
  • Szybka kontrola jakości detalu za pomocą opcjonalnego modułu obrotowego
  • Niska waga i dynamiczna geometria dzięki produkcji dodatków uszlachetniających
  • Przydatność MRK
Bin-Picker SBPG
  • Kołnierz (1) wraz z połączeniami pneumatycznymi
  • Moduł podstawowy (2) ze zintegrowanym przełącznikiem podciśnienia VSi, pneumatycznym generatorem podciśnienia i tłumikiem (opcja)
  • Jednostka obrotowa (3), jednostronne obracanie o 45° (opcja)
  • Jednostka szybkiej wymiany napędu (4)
  • Interface for optional camera module (5)
  • Wydajność ssania do 180 l/min
  • Zintegrowane lub zewnętrzne wytwarzanie próżni
  • Element uszczelniający: Przyssawki Bin-picking z funkcją szybkiej wymiany
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

Dokumenty

Wybierz język

Filtr przez