Lekki system chwytakowy SLG
Clicked, printed, delivered.
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są technicznie wymagane, inne pomagają w ulepszaniu naszej strony internetowej dla Ciebie.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Clicked, printed, delivered.
Lekki system chwytakowy SLG idealnie nadaje się do stosowania z lekkimi robotami i robotami do automatycznego przenoszenia różnych elementów. Proces produkcji dodatków uszlachetniających SLG sprawia, że system jest bardzo elastyczny, co pozwala na jego dostosowanie i wykorzystanie do różnych indywidualnych zastosowań.
Czy jesteście Państwo zainteresowani lekkimi systemami chwytakowymi SLG firmy Schmalz i macie pytania? Nasi doradcy produktowi z przyjemnością pomogą
Zastosowanie
Dzięki naszemu konfiguratorowi mają Państwo możliwość stworzenia swojego indywidualnego chwytaka w zaledwie 6 krokach. Począwszy od wyboru obrabianego przedmiotu i zastosowania, aż do wytworzenia próżni i połączenia kołnierzowego, wspieramy Państwa w indywidualnej konfiguracji. Chwytak można szybko i sprawnie zintegrować z systemem i jest on dostępny w 3 standardowych wersjach:
Użyj istniejącego generatora podciśnienia lub zapoznaj się z dużym wyborem odpowiednich generatorów podciśnienia w sklepie internetowym firmy Schmalz
Generator podciśnienia ECBPi firmy Schmalz nadaje się do zewnętrznego i elektrycznego wytwarzania podciśnienia dla lekkich systemów chwytakowych SLG.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych procesów i materiałów do produkcji dodatków, chwytak jest szczególnie lekki i wytrzymały. Możliwa jest realizacja skomplikowanych geometrii, jak również pełna integracja prowadzenia powietrza. W ten sposób można uniknąć zakłócających konturów, takich jak węże podciśnieniowe i zrealizować szczególnie energooszczędną konstrukcję chwytaków. Dzięki niewielkiej wadze i kompaktowym wymiarom, chwytaki doskonale nadają się również do pracy z lekkimi robotami i robotami z kolbami. Maksymalne wymiary SLG to LxWxH: 350 x 350 x 250mm, maksymalny ciężar detalu to 10kg.
Lekkie systemy chwytakowe SLG firmy Schmalz są kompatybilne ze wszystkimi popularnymi na rynku lekkimi robotami i robotami.
Zostały one również przetestowane i certyfikowane przez Universal Robots, co czyni je idealnymi do stosowania z robotami UR.