Wielkoobszarowe systemy chwytakowe FQE

Elastyczny, szybki, wydajny.

Konfigurowalny uniwersalny chwytak z wbudowanym lub zewnętrznym wytwarzaniem podciśnienia do przenoszenia elementów roboczych, np. w intralogistyce.

Aplikacja

Elastyczny chwytak wielkopowierzchniowy do przenoszenia produktów niezależnie od ich wielkości i geometrii
Pozwala na obsługę produktów z różnych pozycji kompletacji
Idealny do stacjonarnych zadań transportowych z robotami współpracującymi
Odpowiedni dla aplikacji w pełni zautomatyzowanych
Zazwyczaj używane do aplikacji Pick & Place lub pakowania na końcu linii w intralogistyce
Do obsługi produktów w sektorze motoryzacyjnym, szklarskim lub elektronicznym
Innowacyjna konstrukcja produktu zgodna z ISO TS 15066 umożliwia pracę MRK
Modułowa, lekka konstrukcja zapewniająca niską wagę i tym samym większe obciążenie efektywne
Energooszczędne, zintegrowane wytwarzanie podciśnienia dla niskich kosztów operacyjnych
Zintegrowane zawory regulacyjne dla minimalnych czasów cyklu i konturów zakłóceń
Elastyczna konstrukcja chwytaka umożliwia szeroki zakres zastosowań

IMG1:

(1) Kołnierz mocujący

(2) Przyłącze próżniowe

(3) Ssawka

(4) Płyta ssąca

 

IMG2:

(1) Kołnierz mocujący

(2) Osłona tłumika

(3) ecoPump SEP

(4) Ssawka

(5) Izolacja akustyczna

(6) Płyta ssąca (wymienna)

(7) Złącze wielopinowe

(8) Opcjonalny wyłącznik podciśnieniowy VSI

Kod zamówienia

FQE - Xc - 300x130 - AB - 24 - A - 3 - E - 2
Nazwa
Kod Typ
FQE FQE
Typ chwytaka
Kod Typ
Xb Zintegrowany pneumatyczny układ wytwarzania podciśnienia, możliwość sterowania za pomocą zewnętrznych zaworów
Xc Zintegrowany pneumatyczny układ wytwarzania podciśnienia, z zaworami sterującymi
M Zewnętrzne przyłącze podciśnienia
Rozmiar
Kod Typ Kompatybilny element uszczelniający (pasujący do dławika)
120x60 120 x 60 mm

Płyta uszczelniająca (SW50)

Przyssawka wtykana (SW80)

Przyssawka wkręcana (SW80, SW60)
220x80 220 x 80 mm

Płyta uszczelniająca (SW100, SW130)

Przyssawka wtykana(SW100, SW130)

Przyssawka wkręcana (SW100, SW130)
300x130 300 x 130 mm

Płyta uszczelniająca (SW80, SW100)

Przyssawka wtykana (SW80, SW100)

Przyssawka wkręcana (SW100, SW130)
Element szczelniający
Kod Typ  
AA O10 Płyta uszczelniająca
AB O20 Płyta uszczelniająca
AC N10 Płyta uszczelniająca
AD N20 Płyta uszczelniająca
AE O10O10 Płyta uszczelniająca
AF O10N10 Płyta uszczelniająca
AG O10S05 Płyta uszczelniająca
AH O10O10F Płyta uszczelniająca
AJ O10N10F Płyta uszczelniająca
AK O10S05F Płyta uszczelniająca
AL N10SU Płyta uszczelniająca
AR N10SU-ESD Płyta uszczelniająca
AM SPB2 20 SI-40 Przyssawka wtykana
AN SPB2 20 SI-40 Przyssawka z filtrem
AS SPB2 40 SI-55 Przyssawka
AT SPB2 40 SI-55 Przyssawka z filtrem
AU SAB2 20 NBR-60 Przyssawka
AV SAB2 20 NBR-60 Przyssawka z filtrem
AW SAB2 20 HT1-60 Przyssawka
AZ SAB2 20 HT1-60 Przyssawka z filtrem
AP

FG 20 NBR-55 (120x60)

SPB2 20 ED (220x80 | 300x130)

Przyssawka wkręcana
AQ

FG 20 NBR-55 (120x60)

SPB2 20 ED (220x80 | 300x130)

Przyssawka wkręcana z filtrem
Dławik
Kod Typ Kompatybilny element uszczelniający (wymiary)
21 SW50 Płyta uszczelniająca (120x60)
22 SW60 Przyssawka wkręcana (120x60 | 300x130)
23 SW80

Płyta uszczelniająca (300x130)

Przyssawka wtykana (120x60 | 300x130)

Przyssawka wkręcana (120x60 | 300x130)

24 SW100

Płyta uszczelniająca (220x80 | 300x130)

Przyssawka wtykana (220x80 | 300x130)

Przyssawka wkręcana (220x80 | 300x130)

25 SW130

Płyta uszczelniająca (220x80)

Przyssawka wtykana (220x80)

Przyssawka wkręcana (220x80)

Przyłącze do pomiaru podciśnienia
Kod Typ  
A Manometr analogowy Manometr analogowy
B VSi Wyłącznik podciśnieniowy i ciśnieniowy
C STV-GE-4 Złączka wtykana prosta do węży o średnicy 4 mm
D STV-W-4 Złączka wtykana kątowa do węży o średnicy 4 mm
E VRS-SB Wtyk gwintowany z kołnierzem
Przyłącze wydmuchu
Kod Typ  
2 STV-GE-4 Złączka wtykana prosta do węży o średnicy 4 mm
3 STV-W-4 Złączka wtykana kątowa do węży o średnicy 4 mm
4 VRS-SB Wtyk gwintowany z kołnierzem
Przyłącze sprężonego powietrza
Kod Typ  
A STV-GE-6 Złączka wtykana prosta do węży o średnicy 6 mm
B STV-W-6 Złączka wtykana kątowa do węży o średnicy 6 mm
C STV-GE-8 Złączka wtykana prosta do węży o średnicy 8 mm
D STV-W-8 Złączka wtykana kątowa do węży o średnicy 8 mm
E STV-GE-10 Złączka wtykana prosta do węży o średnicy 10 mm
F STV-W-10 Złączka wtykana kątowa do węży o średnicy 10 mm
Sterowanie
Kod Typ  
2 NPN Przełączenie na biegun ujemny
3 PNP Przełączenie na biegun dodatni

Typ

Waga [g]

Liczba ogniw ssących

Raster [mm]

Maks. udźwig **[N]

FQE-M-120x60 Pianka 165 16 12x12 70
FQE-M-120x60 Przyssawki 185 10 16x16 70
FQE-X-120x60 Pianka 310 16 12x12 70
FQE-X-120x60 Przyssawki 330 10 16x16 70
FQE-M-220x80 Pianka 445 24 16x16 160
FQE-M-220x80 Przyssawki 485 22 17x17 160
FQE-X-220x80 Pianka 810 24 16x16 160
FQE-X-220x80 Przyssawki 845 22 17x17 160
FQE-M-300x130 Pianka 765 35 20x20 350
FQE-M-300x130 Przyssawki 865 59 17x17 350
FQE-X-300x130 Pianka 1210 35 20x20 350
FQE-X-300x130 Przyssawki 1310 59 17x17 350

 

** Zależnie od elementu uszczelniającego i poziomu podciśnienia

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

Dokumenty

Język

Pasujące oprogramowanie dla tego produktu jest dostępne w tej sekcji.

Oprogramowanie

Język

Global