Vous n'avez pas trouvé le bon produit ?
Configurez dès maintenant le produit adapté à votre application !
Faible tension des ressorts, pour une manipulation en douceur de pièces très sensibles
Convient aux endroits exigus et à une très grande dynamique grâce à ses dimensions de montage minimales
Protection du ressort amortisseur interne contre la saleté et les influences mécaniques
Très grande souplesse du ressort, pour une sécurité des procédés élevée
Raccord de vide par profilé conducteur de vide ou raccord de tuyau rigide, pour un mouvement sans contrainte
Prenez la bonne décision pour chaque application !
Toutes les différences entre les poussoirs à ressort FSTE, FSTIm et FSTImc en un coup d'œil. Notre expert vous donne une vue d'ensemble dans une courte vidéo afin que vous puissiez choisir de manière fiable la bonne tige à ressort pour votre application !


La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Français |
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Anglais |
Configurez dès maintenant le produit adapté à votre application !
1 - 4 de 4 résultats

Réf. article: 10.01.02.01684
Tige élastique en forme de cartouche avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
| Forme | Profil |
| Longueur d'adaptation | 20 (mm) |
| Connexion de la ventouse | M5-F |
| Allongement du ressort Z | 5 (mm) |
| Forme de l'éléments de fixation | conducteur (électrique) |
| Couple de serrage (max) | 1.5 (Nm) |

Réf. article: 10.01.02.01686
Tige élastique en forme de cartouche avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
| Forme | Vis |
| Connexion de la ventouse | M5-F |
| Allongement du ressort Z | 5 (mm) |
| Forme de l'éléments de fixation | conducteur (électrique) |
| Couple de serrage (max) | 4 (Nm) |

Réf. article: 10.01.02.01687
Tige élastique en forme de cartouche avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
| Forme | Vis |
| Connexion de la ventouse | M5-F |
| Allongement du ressort Z | 10 (mm) |
| Forme de l'éléments de fixation | conducteur (électrique) |
| Couple de serrage (max) | 4 (Nm) |

Réf. article: 10.01.02.01685
Tige élastique en forme de cartouche avec ressort amortisseur interne et compensation de hauteur
| Forme | Profil |
| Longueur d'adaptation | 30 (mm) |
| Connexion de la ventouse | M5-F |
| Allongement du ressort Z | 10 (mm) |
| Forme de l'éléments de fixation | conducteur (électrique) |
| Couple de serrage (max) | 1.5 (Nm) |