Интеллектуальный коммуникационный модуль (Smart Communication Modul) SCM
Коммуникационный модуль для использования вместе с быстросменным модулем RMQC внутри экосистема для исполнительных устройств MATCH
Конфигурирование и задание параметров вакуумных и механических захватов платформы MATCH с помощью соответствующих интуитивно понятных помощников по настройке
Сохранение до 15 разных программ работы для гибкого использования захватов и рабочих органов в автоматизированных процессах
Характеристики изделия
Независимое от робота использование вакуумных и механических захватов платформы MATCH благодаря преобразованию IO-Link в цифровые входы и выходы
Интуитивно понятный помощник по настройке для простого и управляемого задания параметров рабочего органа
Простая и компактная установка прямо в распределительном шкафу робота благодаря компактной конструкции и монтажу на DIN-рейку
Компактный корпус для монтажа в распределительном шкафу с помощью установки на DIN-рейку (5)
Индикатор состояния (1)
Разъемы Ethernet для конфигурирования или диагностики с помощью компьютера посредством помощника по настройке (2)
Разъем для быстросменного модуля RMQC (IO-Link) (4)
Разъемы для контроллера робота (цифровой модуль ввода-вывода) (3)
Подходит для экосистема для исполнительных устройств MATCH
Преобразование IO-Link в цифровые входы и выходы
Управление посредством цифрового модуля ввода-вывода 24 В с помощью цифрового помощника по настройке
Документация по согласованию данного продукта доступна в этом разделе.