Механическая зажимная система для обрабатывающих центров с ЧПУ с системой для гладких столов
Особенно хорошо подходят для узких и изогнутых заготовок, таких как детали рам и оконные профили
Наладка выполняется эффективно, надежно и без использования инструментов; зажим фиксируется на столе станка с помощью вакуума
Мгновенная адаптация высоты фиксации к заготовке без использования инструментов
Зажим заготовки путем активации вакуума на столе станка
Характеристики изделия
Треугольный зажимной диск с системой быстрой регулировки без использования инструментов для минимального времени наладки
Усилие зажима 700 Н обеспечивает надежный зажим даже узких заготовок
Дополнительная рабочая среда не требуется, так как обрабатывающий центр с ЧПУ активируется с помощью рабочего вакуума
Специальные фрикционные материалы на зажимном диске и площади зажима обеспечивают надежное удержание заготовки даже при высоких усилиях обработки
Благодаря очень большому диапазону фиксации можно использовать для самых разных заготовок
Треугольный зажимной диск (1) настраивается на высоту зажима и поверхность прилегания к заготовке без использования инструментов и опускается при активации вакуума
Фрикционный материал (2) для оптимальной амортизации поперечных сил
Главный корпус из алюминия (3) со шланговыми соединениями для подключения вакуума
Сменная уплотнительная рамка в качестве разъема (4) для гладкого стола для фиксации зажима с помощью вакуума
Зажимная система для вакуумных гладких столов
Для рамных и оконных профилей
Предварительная фиксация с помощью вакуума
Документация по согласованию данного продукта доступна в этом разделе.