Бесшланговая вакуумная зажимная система для консольных столов от Biesse с подходящим креплением присоски
Адаптерные пластины расположены непосредственно в креплениях присосок на консолях
Адаптерные накладки могут оснащаться четырьмя дополнительными Mono-Base ISMB и присосками ISCUP
Особенно подходит для узких и изогнутых заготовок с небольшой поверхностью всасывания и тонким литьем
Модульная концепция с подсоединяемыми промежуточными кольцами обеспечивает различную рабочую высоту, насос подходит для множества дополнительных вариантов применения
Обеспечивает зажим, исключающий повреждение заготовки, высокую точность и максимальную удерживающую силу
Характеристики изделия
Идеальный вариант для узких и искривленных заготовок, так как накладки и захваты можно свободно комбинировать друг с другом
Произвольно позиционируемые захваты и основания Mono позволяют реализовать практически любую схему крепления
Возможна эксплуатация со стандартными блочными захватами для увеличения вариабельности и сокращения времени наладки
Возможность быстрой, простой и недорогой замены аксессуаров и запасных частей без инструмента
Адаптерная плита (1) опорная плита
Адаптерное кольцо (2) подходит для крепления присосок на консолях Biesse
Mono-Base (3) для размещения над вакуумных отверстий адаптерной накладки и присоска (6) для фиксации заготовки доступны как аксессуары
Промежуточное кольцо (5) для регулировки высоты в соответствии с высотой обработки станка
Уплотнительный магнит (4)
Вакуумная система для консолей Biesse
Предварительная фиксация в установочной оправе для блочных присосок
Использование присосок Innospann
Документация по согласованию данного продукта доступна в этом разделе.