Механическая зажимная система для обрабатывающих центров с ЧПУ для консольных столов TVN от SCM / Morbidelli
Особенно хорошо подходят для узких и изогнутых заготовок, таких как детали рам и оконные профили
Наладка выполняется эффективно, надежно и без использования инструментов; зажим предварительно фиксируется механически
Мгновенная адаптация высоты фиксации к заготовке без использования инструментов; возможно увеличение диапазона фиксации за счет удлинителя
Зажим заготовки путем активации вакуума на столе станка
Характеристики изделия
Треугольный зажимной диск с системой быстрой регулировки без использования инструментов для минимального времени наладки
Надежное удержание даже узких заготовок благодаря усилию зажима до 700 Н
Дополнительная рабочая среда не требуется, так как обрабатывающий центр с ЧПУ активируется с помощью рабочего вакуума
Специальные фрикционные материалы на зажимном диске и площади зажима обеспечивают надежное удержание заготовки даже при высоких усилиях обработки
Треугольный зажимной диск (1) настраивается на высоту зажима и поверхность прилегания к заготовке без использования инструментов и опускается при активации вакуума
Удлинитель (2) для регулировки диапазона фиксации
Фрикционный материал (3) для оптимизации восприятия поперечного усилия
Прочный главный корпус (4) с креплением типа «ласточкин хвост» (5) для фиксации на консолях TVN от SCM/Morbidelli
Долговечная уплотнительная рамка (6) оптимизирована для легкого перемещения зажима по консоли
Зажимная система для консольных столов SCM TVN
Для рамных и оконных профилей
Механическая фиксация на консоли
Документация по согласованию данного продукта доступна в этом разделе.