Bewährtes Spannkonzept garantiert höchste Haltekräfte und Präzision für optimale Effizienz und Qualität im Fertigungsprozess
Sortiment an flexiblen Saugern und Zubehör ermöglicht breites Anwendungsspektrum in der Holzbearbeitung
Verkürzte Rüstzeiten sowie reduzierte Ersatzteilkosten durch steckbare Sauger, werkzeuglose Fixierung und einfachen Ersatzteiltausch
Wechselbare Saugplatte mit Membran verhindert Eindringen von Schmutz und sorgt für konstante Performance
Integrierter NFC-Tag zum schnellen Auslesen von Produktdaten und passenden Ersatzteilen
Aufbau

- Saugplatte mit Membran (1) aus Elastomer für optimales Abdichtverhalten, hohe Reibkräfte und Schutz vor eindringenden Spänen
- Integrierter NFC-Tag (2) zum Auslesen von Produktdaten per Smartphone
- Leichtgängiges Tastventil (3) zur automatischen Aktivierung des Vakuums
- Saugercup (4) kann in 15°-Schritten in die Saugeraufnahme gesteckt und durch Drehen der Klemmhebel (5) fixiert werden
- Robuster Grundkörper (6) aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Schwalbenschwanz-Aufnahme zur Fixierung auf SCM/Morbidelli-Konsolen
Technische Daten
- Für SCM TV-Konsolen der Baureihen Flex, Flexmatic, Start oder Pilot mit 98 mm Konsolenbreite
- Integriertes Tastventil und NFC-Tag
- Mit mechanischer Vorfixierung
Dokumentation
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
Dokumente | Sprache |
---|---|
Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
Dokumente | Sprache |
---|---|
Englisch |
1 - 10 von 22 Ergebnissen

Art-Nr.: 10.01.12.04461
Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 6
Abmessung (LxB) | 125x75 |
Höhe H | 50 (mm) |
Anordnung | steckbar 360°/15° |
Zusatzfunktion Blocksauger | Tastventil + Membran |
Anwendung | Für Maschinentische Flexmatic, Start und Pilot wird weiteres Zubehör benötigt |

Art-Nr.: 10.01.12.04457
Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 6
Abmessung (LxB) | 125x75 |
Höhe H | 75 (mm) |
Anordnung | steckbar 360°/15° |
Zusatzfunktion Blocksauger | Tastventil + Membran |
Anwendung | Für Maschinentische Flexmatic, Start und Pilot wird weiteres Zubehör benötigt |

Art-Nr.: 10.01.12.04453
Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 6
Abmessung (LxB) | 125x75 |
Höhe H | 110 (mm) |
Anordnung | steckbar 360°/15° |
Zusatzfunktion Blocksauger | Tastventil + Membran |
Anwendung | Für Maschinentische Flexmatic, Start und Pilot wird weiteres Zubehör benötigt |