• Çok kısa döngü sürelerine sahip çok vardiyalı operasyonlarda kullanım için 1,5 katlamalı yuvarlak körüklü vantuz
  • Kaba karton levhalar gibi aşırı aşındırıcı iş parçalarının taşınması
  • Özel yuvalı vantuz: yağlı metal levhaların taşınması için (yağın boşalması nedeniyle yanal kuvvetlerin daha iyi taşınması)
  • Özel yuvası olmayan vantuz: karton, ahşap ve benzeri malzemelerin taşınması için
Ürün Özellikleri
  • Yırtılmaya karşı son derece dayanıklı malzeme Vulkollan VU1 muazzam strese dayanır
  • İyi kimyasal direnci sayesinde yağlara karşı duyarsızdır
  • Minimum aşınma (DIN 53516'ya göre yaklaşık 10 - 12 mm³) standart NBR'ye göre 20 kata kadar daha uzun hizmet ömrü sağlar
  • Alt kısımdaki destek yüzeyleri ince duvarlı iş parçalarının kalıcı deformasyonunu önler
Körüklü Vantuzlar FSGA VU1 (1,5 Kat)
  • Tek sızdırmazlık dudağına sahip sağlam ve aşınmaya dayanıklı vantuz FSGA (3), 1,5 kıvrımlı Vulkollan VU1'den yapılmış vantuz FGA (2) ve bağlantı nipelinden (1) oluşur
  • Vantuz nipele pozitif olarak bağlanmıştır; ağır yükleri taşırken bile dönmez
  • Altta destekleri olan vantuzlar
  • Her meme ucu ailesi ile yedek kaplar ve meme uçları istenildiği gibi birleştirilebilir
  • Çap: 30 ila 110 mm
  • Malzeme: VU1
  • Elastomer parçaya takılan bağlantı nipeli
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre