• Çok kısa döngü sürelerine sahip çok vardiyalı operasyonlarda kullanım için 1,5 katlamalı oval körüklü vantuz
  • Yağlı veya kavisli, uzun sacların (profiller, borular) veya damgalı ve gövde parçalarının taşınması
  • Karton, ahşap ve benzeri malzemelerin zorlu çalışma koşulları altında taşınması
  • Pürüzlü karton levhalar gibi aşırı aşındırıcı yüzeylere sahip iş parçalarının taşınması
Ürün Özellikleri
  • Yırtılmaya karşı son derece dayanıklı malzeme Vulkollan VU1 muazzam strese dayanır
  • İyi kimyasal direnci sayesinde yağlara karşı duyarsızdır
  • Minimum aşınma (DIN 53516'ya göre yaklaşık 10 - 12 mm³) standart NBR'ye göre 20 kata kadar daha uzun hizmet ömrü sağlar
  • 1,5 kat, hassas iş parçalarında yüksek tutma kuvveti ve etkili sönümleme sağlar
Körüklü Vantuzlar FSGAO (1,5 Kat)
  • Vantuz FSGAO, 1,5 katlamalı (3) vantuz FGAO (Vulkollan VU1) ve bağlantı plakasından (1) oluşur
  • Vantuza vidalanmış (2) ve çok ağır yükleri taşıyabilen bağlantı plakası
  • Vantuz aşındığında ayrı olarak değiştirilebilir
  • Boyutlar: 95 x 40 ve 140 x 65 mm
  • Malzeme: VU1
  • Elastomer parçaya vidalanmış bağlantı plakası
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre