• Kavisli metal levhalar vb. gibi farklı yüksekliklere sahip iş parçalarının taşınması için iki sönümleme yayına ve özel kayar yataklara sahip yaylı bağlantı.
  • Piston hassas yerleştirme sağladığından, hasarı önlemek için ek kontrol fonksiyonları olmadan çok hassas iş parçalarının (cam levhalar gibi) taşınması
  • Zorlu çalışma koşullarında kullanıma elverişlidir.
  • Çok dinamik hareket ve kısa döngü sürelerine sahip görevleri yerine getirmek için
Ürün Özellikleri
  • Yüksek kaliteli kaymalı yataklar ve işlenmiş itme çubuğu sayesinde bakım gerektirmez ve dayanıklıdır; minimum döngü süreleri sağlar
  • Hassas iş parçaları için optimize edilmiş iki sönümleme yayı (isteğe bağlı olarak dönmeye karşı emniyetli) ile şokları ve titreşimleri emer, aşırı stroku önler
  • Çok çeşitli bağlantı dişleri ve strok uzunlukları, standart vantuzlarla çok çeşitli uygulamalara olanak tanır
Yaylı Pistonlar FSTA-HD
  • Yüksek mukavemetli çelik çubuk, entegre yataklı kılavuz manşon (3) ve alt (5) ve üst (2) sönümleme yayından oluşan yaylı piston
  • Entegre vakum beslemeli piston çubuğu, her zaman dişi bağlantı dişi (1)
  • Çubuk üzerindeki düz taraf ve buna uygun olarak şekillendirilmiş kılavuz manşon sayesinde dönme önleyici koruma
  • Vantuz için diş her zaman erkek diştir (6)
  • Bağlantı için iki kilit somunu (4)
  • Bağlantı: G1/4 ila G1/2""
  • Strok: 25 ila 90 mm
  • Ağır Hizmet Versiyonu
  • Entegre vakum besleme
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre