• Kavisli metal levhalar gibi farklı yüksekliklere sahip iş parçalarının taşınması için özel kayar yataklara ve bir sönümleme yayına sahip yaylı bağlantı.
  • Piston hassas yerleştirme sağladığından, hasarı önlemek için ek kontrol fonksiyonları olmadan çok hassas iş parçalarının (cam levhalar gibi) taşınması
  • Zorlu çalışma koşullarında kullanıma elverişlidir.
  • Çok dinamik hareket ve kısa döngü sürelerine sahip görevleri yerine getirmek için
Ürün Özellikleri
  • Yüksek kaliteli kaymalı yataklar ve işlenmiş itme çubuğu sayesinde bakım gerektirmez ve dayanıklıdır; minimum döngü süreleri sağlar
  • Hassas iş parçalarında hassas konumlandırma için isteğe bağlı olarak dönme önleyici versiyonu mevcuttur
  • Çok çeşitli bağlantı dişleri ve strok uzunlukları, standart vantuzlarla çok çeşitli uygulamalara olanak tanır
Yaylı Pistonlar FSTE-HD
  • Yüksek mukavemetli paslanmaz çelik çubuk, entegre yataklı pirinç manşon (2) ve sönümleme yayından (4) oluşan yaylı piston
  • Entegre vakum beslemeli piston çubuğu, her zaman dişi bağlantı dişi (1)
  • Çubuk üzerindeki düz taraf ve buna uygun olarak şekillendirilmiş kılavuz manşon sayesinde dönme önleyici koruma
  • Vantuz için daima erkek bağlantı dişi (5)
  • Bağlantı için iki kilit somunu (3)
  • Vantuz bağlantısı: G1/8 ila G1/2""
  • Strok: 15 ila 90 mm
  • Ağır Hizmet Versiyonu
  • Entegre vakum besleme
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre