Kavisli metal levhalar vb. gibi farklı yüksekliklere sahip iş parçalarının taşınması için yaylı bağlantı.
Cam levhaların taşınırken piston yumuşak yerleştirme yapabilmektedir. Bu sayede hasar kontrol amaçlı ek süreç olamadan hassas iş parçalarının taşınmasını mümkün kılar.
Her uygulama için doğru kararı verin!
Bir bakışta FSTE, FSTIm ve FSTImc yaylı bağlantılar arasındaki tüm farklar. Uzmanımız, uygulamanız için doğru yaylı bağlantı seçimini güvenle yapabilmeniz için kısa bir videoda size çok yönlü bir görünüm sunuyor!
Ürün Özellikleri
Hassas iş parçaları için optimize edilmiş daha düşük sönümleme yayı ile; çok iyi yükseklik telafisi
Çok çeşitli bağlantı dişleri ve kaldırma yükseklikleri, çok çeşitli uygulamalar ve vantuzlar için kullanım sağlar
Oval vantuzlar için isteğe bağlı olarak dönmeyen versiyonda
Galvanizli çelikten yapılmış yüksek mukavemetli bir çubuk, kılavuz manşon (2) ve alt sönümleme yaylarından (4) oluşan yaylı piston
Entegre vakum beslemeli piston çubuğu, her zaman dişi bağlantı dişi (1)
M5 boyutuna kadar vantuzlar (5) için daima dişi bağlantı dişi, aksi takdirde erkek dişi
Bağlantı için iki kilit somunu (3)
Bağlantı: M3, M5, G1/8 ila G1/2""
Strok: 5 ila 90 mm
Entegre vakum besleme
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.