• Pürüzsüz veya hafif pürüzlü yüzeylere sahip düz iş parçalarının taşınması için yuvarlak, düz vantuz
  • Sıcak iş parçalarının taşınması (HT1, SI, FPM)
  • Hassas iş parçalarının düşük işaretleme ve antistatik kullanımı (HT1 ve AS versiyonları)
Ürün Özellikleri
  • Geniş malzeme yelpazesi çok çeşitli gereksinimleri karşılar (sıcaklığa dayanıklı, antistatik, iz bırakmayan, kimyasal direnç)
  • Çok çeşitli iş parçaları için geniş çap aralığı
  • Küçük boyutlarda yüksek tutma kuvveti
  • Düşük kendi hacmi sayesinde en hızlı döngü süreleri
  • Alt kısımdaki destek yüzeyleri ince duvarlı iş parçalarının kalıcı deformasyonunu önler
Düz Vantuzlar PFYN
  • Vantuz PFG (2) ve bağlantı nipelinden (1) oluşan, tek sızdırmazlık dudaklı, sağlam, aşınmaya dayanıklı vantuz PFYN (3)
  • Çapı 50 mm'ye kadar olan fincanlara takılan meme ucu
  • Çapı 60 mm veya daha fazla olan fincanlarda metal bir kakma içine vidalanmış (fincana vulkanize edilmiş) meme ucu
  • Her meme ucu ailesi ile yedek kaplar ve meme uçları istenildiği gibi birleştirilebilir
  • Çap: 1 ila 200 mm
  • Malzeme: FPM, HT1, NBR, NBR-CO, PU, SI, SI-CO
  • Antistatik ve iz bırakmayan varyantlar
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre