• Takviye nervürleri ve plakalar gibi uzun sac metal parçaların dinamik olarak taşınması için 1,5 katlamalı oval körüklü vantuz
  • İnce çelik sacların ve alüminyum sacların deformasyon veya derin çekme olmadan taşınması
  • Örneğin otomotiv endüstrisindeki pres hatları için besleme sistemlerinde kullanım için
  • Vantuzun alt tarafındaki özel yuva sayesinde yağlı levhaların yer değiştirmeden taşınması, örneğin zımbalama makinelerinde hassas konumlandırma için
Ürün Özellikleri
  • Uzun iş parçaları veya damgalı ve gövdeli parçalar için 1,5 katlamalı oval tasarım
  • Büyük, yapılandırılmış iç destek derin çekmeyi önler ve yağlı tabakalarda bile en yüksek yanal kuvvetlere dayanır
  • Çok çeşitli iş parçaları için geniş çap aralığı
  • Üst katın yüksek sertliği, yatay kuvvetler ve yanal ivme altında stabilite sağlar
Körüklü Vantuzlar SAOB (Oval, 1,5 Katlı)
  • Sağlam, aşınmaya dayanıklı oval vantuz SAOB, 1,5 kat tek sızdırmazlık dudaklı, özel yuvalı ve iç destekli NBR'den yapılmıştır
  • Vantuzun takviye elemanına yapıştırılmış bağlantı nipeli (çok yüksek mukavemetli)
  • Çeşitli bağlantı tiplerine sahip vantuzlar mevcuttur
  • Boyutlar: 60 x 30 ila 140 x 70 mm
  • Malzeme NBR
  • Elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre