• Metal levhaların kısa çevrim süreleriyle dinamik olarak taşınması için oval düz vantuz
  • İnce çelik sacların ve alüminyum sacların deformasyon veya derin çekme olmadan taşınması
  • Örneğin otomotiv endüstrisindeki pres hatları için besleme sistemlerinde kullanım için
  • Takviye nervürleri ve plakaları gibi uzun, dar metal sac parçaların taşınması
  • Vantuzun alt tarafındaki özel yuva sayesinde yağlı levhaların yer değiştirmeden taşınması, örneğin zımbalama makinelerinde vb. hassas konumlandırma için.
Ürün Özellikleri
  • Çok çeşitli iş parçaları için geniş çap aralığı
  • Büyük, yapılandırılmış iç destek deformasyonu önler ve yağlı tabakalarda bile en yüksek yanal kuvvetlere dayanır
  • Uzun iş parçaları (profiller, borular) veya ağlı düz iş parçaları için oval tasarımlı düz vantuzlar
  • Yumuşak, esnek sızdırmazlık dudağı en iyi şekilde sızdırmazlık sağlar
Düz Vantuzlar SAOF (Oval)
  • Tek sızdırmazlık dudaklı, özel yuvalı ve iç destekli NBR'den yapılmış sağlam ve aşınmaya dayanıklı oval vantuz SAOF
  • Vantuzun takviye elemanına yapıştırılmış bağlantı nipeli (çok yüksek mukavemetli)
  • Çeşitli bağlantı tiplerine sahip vantuzlar mevcuttur
  • İki malzeme sertlik değerinde mevcuttur (45 Shore, 60 Shore)
  • Boyutlar: 50 x 16 ila 140 x 70 mm
  • Malzeme NBR
  • Elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre