• Kesitler, borular, ambalaj malzemeleri gibi kavisli nesneler de dahil olmak üzere uzun iş parçalarının taşınması için oval vantuz
  • Kapı ve pencere gibi çerçeve elemanlarının taşınması
  • Dar iş parçalarını taşırken yuvarlak, düz vantuzlardan çok daha yüksek tutma kuvveti
Ürün Özellikleri
  • Uzun iş parçaları (profiller, borular) veya ağlı düz iş parçaları için oval tasarımlı düz vantuzlar
  • İki kulaklı kelepçe kullanım sırasında istenmeden bükülmeyi önler (24 x 8 mm boyutundan itibaren)
  • Küçük boyutlarda yüksek tutma kuvveti
  • Alt kısımdaki destek yüzeyleri ince duvarlı iş parçalarının kalıcı deformasyonunu önler
Düz Vantuzlar SGON
  • Vantuz SGO (2) ve bağlantı nipelinden (1) oluşan, tek sızdırmazlık dudaklı, sağlam, aşınmaya dayanıklı vantuz SGON (3)
  • Meme ucu bardağa takılı
  • 24 x 8 mm boyutundan itibaren, vantuz ayrıca iki kulaklı bir kelepçe (dönme önleyici cihaz) ile sabitlenir
  • Her meme ucu ailesi ile yedek kaplar ve meme uçları istenildiği gibi birleştirilebilir
  • Boyutlar: 4 x 2 ila 90 x 30 mm
  • Malzeme: HT1, NBR, NBR-ESD, NBR-CO, SI, SI-HD
  • Boyut 24 x 8 mm'den ilave dönme önleyici cihaz
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre