• Kavisli metal levhalar vb. gibi farklı yüksekliklere sahip iş parçalarının taşınması için dahili sönümleme yayına sahip yaylı bağlantı.
  • Piston hassas yerleştirme sağladığından, hasarı önlemek için ek kontrol fonksiyonları olmadan çok hassas iş parçalarının (cam levhalar gibi) taşınması
  • Özellikle otomotiv sektöründeki görevler için uygundur
Ürün Özellikleri
  • Yüksek kaliteli, bakım gerektirmeyen kızak yatakları ve mükemmel kılavuzluk
  • Hassas iş parçalarına nazik yerleştirme için dahili sönümleme yayı, kir ve mekanik etkilere karşı korumalı
  • En küçük alan ve en yüksek dinamikler için optimize edilmiş minimal, hafif tasarım
  • Oval vantuzlar için isteğe bağlı olarak dönmeyen versiyonda
Yaylı Pistonlar FSTI
  • Yüksek mukavemetli çelik çubuk, entegre kayar yataklı kılavuz manşon (2) ve dahili sönümleme yayından oluşan yaylı piston
  • Vantuz için bağlantı dişi her zaman erkek (4); vakum beslemesi için bağlantı dişi (1) ya dişi ya da erkek
  • Bağlantı için iki kilit somunu (3)
  • Perdahlanmış yüzey; dönmeyi önleme fonksiyonlu versiyonda, optimum kayma davranışı için piston çubuğu kaplanmıştır
  • Entegre vakum beslemeli piston çubuğu
  • Çubuk üzerindeki düz taraf ve buna uygun olarak şekillendirilmiş kılavuz manşon sayesinde dönme önleyici koruma
  • Bağlantı: G1/4 ve G3/8""
  • Strok: 10 ila 50 mm
  • İç sönümleme yayı
  • Entegre vakum besleme
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre