• Son derece küçük kavisli yarıçaplara sahip uzun, yağlı iş parçalarının taşınması için oval çan şeklindeki vantuz
  • Çok dinamik uygulamalarda sac metalin işlenmesi (daha kısa döngü süreleri)
  • İnce çelik sacların ve alüminyum sacların iç destek sayesinde deforme olmadan taşınması
  • Örneğin otomotiv endüstrisindeki pres hatları için besleyici sistemlerinde kullanıma uygundur
  • Vantuzun alt tarafındaki özel yuva sayesinde yağlı levhaların yer değiştirmeden taşınması, örneğin zımbalama makinelerinde vb. hassas konumlandırma için.
Ürün Özellikleri
  • Çan şeklindeki oval vantuz dar, güçlü kavisli iş parçalarına en iyi şekilde uyum sağlar
  • 45 Shore NBR malzemesi sayesinde küçük eğrilik yarıçapına sahip iş parçalarına adaptasyon
  • Çok sayıda montaj elemanı, tüm yaygın yük kirişlerine ve besleyici sistemlerine bağlantı sağlar
Çan Şeklinde Vantuzlar SAOG (Oval)
  • Tek sızdırmazlık dudaklı, özel yuvalı ve iç destekli oval çan biçimli vantuz
  • NBR malzemeden yapılmış vantuzlar, sertlik 45 Shore
  • Boyutlar: 60 x 20 ila 95 x 40 mm
  • Malzeme NBR
  • Elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre