• Metal levhaların dinamik kullanımı (kısa çevrim süreleri)
  • İnce çelik sacların ve alüminyum sacların deforme olmadan taşınması
  • Örneğin otomotiv endüstrisindeki pres hatları için besleme sistemlerinde kullanım için
  • Takviye nervürleri ve plakaları gibi uzun, dar metal sac parçaların taşınması
  • Vantuzun alt tarafındaki özel yuva sayesinde yağlı levhaların yer değiştirmeden taşınması, örneğin lazer kesim ve delme makinelerinde hassas konumlandırma için
  • Küçük eğrilik yarıçaplı metal levhaların taşınması
Ürün Özellikleri
  • Özel iç vantuz yapısı sayesinde yanal kuvvetlerin mükemmel emilimi
  • Çok çeşitli iş parçası konturlarına optimum adaptasyon için çok yüksek vantuz stroku
  • Yapılandırılmış iç destek derin çekmeyi önler
  • Uzun iş parçaları (profiller, borular) veya ağlı düz iş parçaları için oval vantuz
  • Yumuşak sızdırmazlık dudağı kavisli yüzeylere de uyum sağlar
  • Tek sızdırmazlık dudaklı, özel yuvalı ve iç destekli, sağlam ve aşınmaya dayanıklı oval vantuz SAOG-S
  • Vantuzun takviye elemanına yapıştırılmış bağlantı nipeli (çok yüksek mukavemetli)
  • Çeşitli bağlantı tiplerine sahip vantuzlar mevcuttur
  • Vantuzlar monte edilmiş olarak teslim edilir
  • Boyutlar: 60 x 20 ila 95 x 40 mm
  • Malzeme NBR
  • Bağlantı nipeli sıkıca sabitlenmiş
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre