• Hava geçirmez ve gözenekli iş parçalarının taşınması
  • Otomatik sistemlerde vakumun üretilmesi ve izlenmesi
  • Sac işleme, otomotiv endüstrisi, paketleme makineleri ve çeşitli robotik uygulamalarda kullanım için
  • Çok kısa çevrim sürelerine sahip al ve yerleştir uygulamaları (güç üfleme fonksiyonu sayesinde hızlı kavrama ve bırakma gerçekleştirilir)
Ürün Özellikleri
  • IO-Link işlevselliği, çeşitli veri yolu sistemleri üzerinden doğrudan bağlantı ve parametrelendirmeye olanak tanır
  • Kullanıcı dostu tuşlara sahip net kullanıcı ekranı
  • Entegre hava tasarrufu fonksiyonu (RD versiyonu) enerji maliyetlerini minimuma indirir
  • Disk tasarımı sayesinde minimum alan gereksinimi
  • Yüksek ivmelenmeler için ideal, ağırlığı optimize edilmiş gövde
Kompakt Ejektörler SCPi / SMPi
  • Yüksek mukavemetli plastikten yapılmış ana gövde
  • Yedi segmentli kullanıcı ekranı (9), işletim klavyesi ve sistem durumunu gösteren ışıklı ekran
  • Standart M12 fiş üzerinden elektrik bağlantısı (1), sensör ve aktör güç kaynağının potansiyel ayrımı ile isteğe bağlı
  • NO, NC veya darbe anahtarı fonksiyonları için entegre pnömatik valfler (2) ve (8)
  • SMPi (4) tipi için güç üfleme pistonu, daha kısa çevrim süreleri için son derece yüksek üfleme kapasitesi sağlar
  • Üfleme kapasitesini ayarlamak için ayar vidası (6); koruyucu filtreli (3) ve (7) pnömatik bağlantılar (G3/8 ve G1/4")
  • 185 l/dk'ya kadar vakum kapasitesi
  • Maks. vakum: %85
Metrik       İmparatorluk
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre