• 250°C'ye kadar sıcak metal sacların dinamik taşınması için 1,5 katlamalı yuvarlak körüklü vantuz
  • Körük şekli optimum adaptasyona izin verdiği için önceden şekillendirilmiş metal sac parçaların taşınması
  • Şekillendirme sonrası parçaların boşaltılması
  • İnce alüminyum levhaların deformasyon veya derin çekme olmadan işlenmesi
  • Örneğin otomotiv endüstrisindeki pres hatları için besleme sistemlerinde kullanım için
Ürün Özellikleri
  • Silikon içermeyen özel malzeme HT2 LABS içermez ve 250 °C'ye kadar sıcaklığa dayanıklıdır
  • Büyük, yapılandırılmış iç destek derin çekmeyi önler ve en yüksek yanal kuvvetlere dayanır
  • Yumuşak, esnek sızdırmazlık dudağı hafif pürüzlerde bile optimum sızdırmazlık sağlar
  • 1,5 kat, kavisli iş parçalarına en iyi şekilde uyum sağlar ve çok iyi sönümleme sunar
Körüklü Vantuzlar SAB HT2 (1,5 Kat)
  • Sağlam ve aşınmaya dayanıklı körüklü vantuz SAB, 1,5 kat ve özel iç destekli HT2'den yapılmıştır
  • Elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli (çok yüksek mukavemet için)
  • Çap: 22 ila 80 mm
  • Malzeme: HT2
  • Elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre