Kompakt Ejektörler IO-Link ile X-Pump SXPi / SXMPi

  • Aşırı koşullar altında vakum kapasitesi gücü düşük iş parçalarının işlenmesi için yüksek performanslı vakum jeneratörü, örneğin metal levhaların işlenmesi için pres hatlarındaki vakum sistemlerinde
  • Kısa döngü sürelerine sahip alma ve yerleştirme uygulamaları
  • Vakum sisteminin hazırlanması ve hassas bir şekilde izlenmesi için otomatik sistemlerde
Ürün Özellikleri
  • Proses ve durum verilerinin IO-Link üzerinden iletilmesi
  • Entegre hava tasarrufu fonksiyonu enerji tüketimini minimuma indirir
  • Proses ve tesis izleme için durum izleme, arıza süresini ve hataları azaltır
  • Voltaj regülatörü sabit bir voltaj sağlar
  • Basınç izleme opsiyonel olarak çalışma durumu hakkında ek bilgi sağlar
Kompakt Ejektörler IO-Link ile X-Pump SXPi / SXMPi
  • Büyük ölçekli kumanda ve gösterge elemanlarına sahip kullanıcı ekranı (1)
  • Çeşitli izleme fonksiyonlarına sahip kontrol elektroniği (2)
  • Standart M12 fiş üzerinden elektrik bağlantısı (3)
  • Çıkarılabilir susturucu (4)
  • Son derece sağlam plastikten yapılmış ana gövde (5), kompakt ejektör SXMPi ek olarak güç üfleme modülü (6) ile donatılmıştır
  • Vakum ve basınçlı hava bağlantılı yatay bağlantı plakası (7); hızlı değiştirme adaptörü ile isteğe bağlı
  • 220 l/dk'ya kadar vakum kapasitesi
  • Maks. vakum: %85
  • Plastikten yapılmış ana gövde
Metrik       İmparatorluk
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre