• Sac ve karoseri parçalarının hızlı bir şekilde taşınması için en yüksek tutma ve kesme kuvvetleri talep eden yüksek hızlı vantuzlar
  • Yağlı yüzeyli iş parçalarının taşınması
  • CNC metal işleme ve lazer kesim makinelerinin yüklenmesi ve boşaltılması
  • Boş ambalajların paketleyicilerde işlenmesi
  • Dışbükey yüzeyli iş parçalarının taşınması
Ürün Özellikleri
  • Çok çeşitli iş parçası konturlarına optimum adaptasyon için çok yüksek vantuz stroku
  • Özellikle yağlı tabakalarda yüksek ivmelerde maksimum tutma kuvveti için özel iç yapı
  • Büyük, yapılandırılmış iç destek, ince levhalarda bile derin çekmeyi önler
  • Aşınmaya karşı son derece dayanıklı malzeme Elastodur, ozon ve agresif çekme yağlarına dayanıklı
  • Modüler, geri dönüştürülebilir tasarım maliyetleri en aza indirir ve bileşenlerin hızlı bir şekilde değiştirilmesini sağlar
Çan Şeklinde Vantuzlar SAXM
  • Esnek sızdırmazlık dudağına, optimum iç yapıya, özel yağ yuvasına ve iç desteğe sahip yuvarlak çan şeklinde vantuz (2)
  • Vantuz (ED-85) ve sürtünme diski (ED-65) aşınmaya dayanıklı malzeme Elastodur'dan yapılmıştır
  • Konektör üst parçası (1) ve sürtünme diski (3) içeren alt parçadan oluşan iki parçalı bağlantı elemanı (SC)
  • Kaybolmaya karşı korumalı konektör üst kısmı
  • Erkek dişli bağlantı elemanları, sabitleme dişi üzerinde entegre bir contaya sahiptir
  • Birleştirilmiş vantuzlar veya ayrı parçalar olarak mevcuttur
  • Çap: 20 ila 115 mm
  • Malzeme: ED
  • Bağlantı elemanı modüler (monte edilmiş)
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre