• Hava geçirmez ve hafif gözenekli iş parçalarının taşınması için kompakt ejektör
  • Otomatik sistemlerde vakumun üretilmesi ve izlenmesi
  • Robot taşımada ve lineer eksenlerde kullanım
  • En kısa döngü sürelerine sahip toplama ve yerleştirme uygulamaları
  • Parçaları kavrarken sınırlı alana ve yüksek dinamiğe sahip sistemler için
  • Tipik olarak tam otomatik küçük parça taşıma uygulamalarında kullanım için
Ürün Özellikleri
  • Eco nozul teknolojisi, basınçlı hava tüketimini en aza indirerek yüksek emiş hızı sağlar
  • Entegre hava tasarrufu fonksiyonu basınçlı hava tüketimini %80'e kadar azaltır
  • IO-Link devreye almayı ve cihaz ve proses verilerine erişimi kolaylaştırır
  • Parlak ekranda veya LED çubuk ekranda okunması çok kolay vakum parametreleri
Kompakt Ejektörler SCPS / SCPSi
  • Yüksek mukavemetli plastikten yapılmış temel modül ve açık susturucu (6)
  • Sistem parametrelerinin kolay ayarlanması için işletim klavyeli (2) ekran veya LED çubuk ekran (1)
  • M12 fiş üzerinden elektrik bağlantısı (3), metal dişli
  • NO veya NC anahtarlama fonksiyonları için entegre pnömatik valfler
  • İsteğe bağlı olarak ek güç üfleme modülü (8) ile
  • Hafif parçalar için üflemeyi ayarlamak için vida (4), pnömatik bağlantı (5), DIN raylarına isteğe bağlı montaj (7)
  • 71 l/dk'ya kadar vakum kapasitesi
  • Maks. vakum: %85
  • Plastikten yapılmış ana gövde
Metrik       İmparatorluk
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre